LBPS4510BS2-LP-A

Element zaciskowy
Seria LBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Element zabezpieczający, zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
Pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii zasilania dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe przyłącze powietrza od góry - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1800 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 132 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.8 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej