LBPS3002BS2-LP-A

Element zaciskowy
Seria LBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Element zabezpieczający, zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    Pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii zasilania dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wąska, niska konstrukcja
    dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U
  • Maksymalna elastyczność
    Dodatkowe przyłącze powietrza od góry
  • Łatwa kontrola stanu
    Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
INATKVD(KUVE)30KWVE..-Bpokaż warianty
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ECpokaż warianty
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ESCpokaż warianty
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Lpokaż warianty
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Spokaż warianty
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SLpokaż warianty
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Hpokaż warianty
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-HLpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca850 [N]
Ciśnienie robocze min.4 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania109.5
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa0.75 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Wąska obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej