LBHS6501CS2

Element zaciskowy
Seria LBHS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
przez naprężenie własne - Pakiet siłowy
Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | SHS | 65 | SHS..C | pokaż warianty |
THK | SHS | 65 | SHS..LC | pokaż warianty |
THK | SHS | 65 | SHS..LV | pokaż warianty |
THK | SHS | 65 | SHS..V | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 13700 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 120 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 276 |
Ciśnienie robocze maks. | 130.0 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 13 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Budowa - podzespół funkcyjny
Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja - Kontur elektrodrążony
służy do otwierania elementu pod ciśnieniem - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Płyty uszczelniające
do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych - Zgarniacz
opcjonalnie z końcówką artykułu "A"