LBHS5502DS2

Element zaciskowy
Seria LBHS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    przez naprężenie własne
  • Pakiet siłowy
    Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
  • Maksymalna elastyczność
    Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
INATSX-E(RUE)55RWU..-Epokaż warianty
INATSX-E(RUE)55RWU..-E-Lpokaż warianty
INATSX-E(RUE)55RWU..-E-Hpokaż warianty
INATSX-E(RUE)55RWU..-E-HLpokaż warianty
INATSX-E(RUE)55RWU..-Fpokaż warianty
INATSX-E(RUE)55RWU..-F-Lpokaż warianty
INATSX-E(RUE)55RWU..-F-Hpokaż warianty
INATSX-E(RUE)55RWU..-F-HLpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca10000 [N]
Ciśnienie robocze min.120 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania256
Ciśnienie robocze maks.130.0 [bar]
Zgarniacz-
Masa6.8 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Budowa - podzespół funkcyjny
    Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja
  3. Kontur elektrodrążony
    służy do otwierania elementu pod ciśnieniem
  4. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  5. Płyty uszczelniające
    do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych
  6. Zgarniacz
    opcjonalnie z końcówką artykułu "A"