LBHS4510BS2A

Element zaciskowy
Seria LBHS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    przez naprężenie własne
  • Pakiet siłowy
    Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
  • Maksymalna elastyczność
    Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
IKOLRX(MX)45LRXpokaż warianty
IKOLRX(MX)45LRXCpokaż warianty
IKOLRX(MX)45LRXGpokaż warianty
IKOLRX(MX)45MXpokaż warianty
IKOLRX(MX)45MXCpokaż warianty
IKOLRX(MX)45MXGpokaż warianty
IKOLRX(MX)45MXLpokaż warianty
IKOLRX(MX)45MXSpokaż warianty
IKOLRX(MX)45LRXDpokaż warianty
IKOLRX(MX)45LRXDCpokaż warianty
IKOLRX(MX)45LRXDGpokaż warianty
IKOLRX(MX)45MXDCpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca7000 [N]
Ciśnienie robocze min.120 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania242
Ciśnienie robocze maks.130.0 [bar]
Zgarniacztak
Masa4.6 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Budowa - podzespół funkcyjny
    Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja
  3. Kontur elektrodrążony
    służy do otwierania elementu pod ciśnieniem
  4. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  5. Płyty uszczelniające
    do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych
  6. Zgarniacz
    opcjonalnie z końcówką artykułu "A"