LBHS4501AS2A

Element zaciskowy
Seria LBHS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    przez naprężenie własne
  • Pakiet siłowy
    Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
  • Maksymalna elastyczność
    Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
THKHSR45HSR..Apokaż warianty
THKHSR45HSR..Bpokaż warianty
THKHSR45HSR..CApokaż warianty
THKHSR45HSR..CBpokaż warianty
THKHSR45HSR..HApokaż warianty
THKHSR45HSR..HBpokaż warianty
THKHSR45HSR..LApokaż warianty
THKHSR45HSR..LBpokaż warianty
THKHSR45HSR..LRpokaż warianty
THKHSR45HSR..Rpokaż warianty
THKHSR45HSR..YRpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca7000 [N]
Ciśnienie robocze min.120 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania229.6
Ciśnienie robocze maks.130.0 [bar]
Zgarniacztak
Masa4.5 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Budowa - podzespół funkcyjny
    Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja
  3. Kontur elektrodrążony
    służy do otwierania elementu pod ciśnieniem
  4. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  5. Płyty uszczelniające
    do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych
  6. Zgarniacz
    opcjonalnie z końcówką artykułu "A"