KWH4504DS1

Element zaciskowy
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 9900 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 155 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 4.7 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo