KWH3012FS1

Element zaciskowy
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3000 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 103.5 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.9 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo