KWH3010AS1

Element zaciskowy
Seria KWH

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wyjątkowa trwałość
    Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
IKOLWH(MH)30LWH..Bpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWH..Mpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWH..SLpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWHGpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWHS..Bpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWHS..Mpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWHS..SLpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWHSGpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWHT..Bpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWHT..Mpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWHT..SLpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWHTGpokaż warianty
IKOLWH(MH)30MHpokaż warianty
IKOLWH(MH)30MHGpokaż warianty
IKOLWH(MH)30MHSpokaż warianty
IKOLWH(MH)30MHSGpokaż warianty
IKOLWH(MH)30MHTpokaż warianty
IKOLWH(MH)30MHTGpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWHD..Bpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWHD..Mpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWHDGpokaż warianty
IKOLWH(MH)30LWHYpokaż warianty
IKOLWH(MH)30MHDpokaż warianty
IKOLWH(MH)30MHDGpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca3000 [N]
Nominalne ciśnienie robocze100.0 [bar]
Kierunek montażuod góry
maks. długość mocowania103.5
Ciśnienie robocze maks.110.0 [bar]
Ciśnienie robocze min.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa2.1 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Sprężyna powrotna
    wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Membrana
    poddawana ciśnieniu
  6. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo