KWH2502DS1A

Element zaciskowy
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | pokaż warianty |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 100.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 116 |
Ciśnienie robocze maks. | 110.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 1.1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo