KBH8501AS1A

Element zaciskowy
Seria KBH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 85 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 85 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 85 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 85 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 85 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 85 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 85 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 85 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 85 | HSR..LR | pokaż warianty |
THK | HSR | 85 | HSR..R | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 27400 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 210 |
Ciśnienie robocze maks. | 160 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 19 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo