KBH6501IS1

Element zaciskowy
Seria KBH

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wyjątkowa trwałość
    Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
THKSNR65SNR..Cpokaż warianty
THKSNR65SNR..LCpokaż warianty
THKSNR65SNR..LRpokaż warianty
THKSNS65SNS..Cpokaż warianty
THKSNS65SNS..LCpokaż warianty
THKSNS65SNS..LRpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca17000 [N]
Nominalne ciśnienie robocze150.0 [bar]
Kierunek montażuod góry
maks. długość mocowania208
Ciśnienie robocze maks.160 [bar]
Ciśnienie robocze min.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa12 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Sprężyna powrotna
    wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Membrana
    poddawana ciśnieniu
  6. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo