KBH4502DS1A

Element zaciskowy
Seria KBH

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wyjątkowa trwałość
    Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
INATSX-E(RUE)45RWU..-Epokaż warianty
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-Lpokaż warianty
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-Hpokaż warianty
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-HLpokaż warianty
INATSX-E(RUE)45RWU..-Fpokaż warianty
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-Lpokaż warianty
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-Hpokaż warianty
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-HLpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca9900 [N]
Nominalne ciśnienie robocze150.0 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania179
Ciśnienie robocze maks.160 [bar]
Ciśnienie robocze min.5 [bar]
Zgarniacztak
Masa5.6 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Sprężyna powrotna
    wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Membrana
    poddawana ciśnieniu
  6. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo