KBH2512FS1A

Element zaciskowy
Seria KBH

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wyjątkowa trwałość
    Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
HIWINRG(QR)25RGW..CCpokaż warianty
HIWINRG(QR)25RGW..HCpokaż warianty
HIWINRG(QR)25RGH..CApokaż warianty
HIWINRG(QR)25RGH..HApokaż warianty
HIWINRG(QR)25QRW..CCpokaż warianty
HIWINRG(QR)25QRW..HCpokaż warianty
HIWINRG(QR)25QRH..CApokaż warianty
HIWINRG(QR)25QRH..HApokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca2200 [N]
Nominalne ciśnienie robocze100.0 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania116
Ciśnienie robocze maks.110.0 [bar]
Ciśnienie robocze min.5 [bar]
Zgarniacztak
Masa1.1 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Sprężyna powrotna
    wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Membrana
    poddawana ciśnieniu
  6. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo