HK2701B

Element zaciskowy
Seria HK

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
    za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej
  • Rozwiązanie bezobsługowe
    do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
INATKVD-W(KUVE-W)20KWVE..-Wpokaż warianty
INATKVD-W(KUVE-W)20KWVE..-WLpokaż warianty
NBSGW27SGW..TEpokaż warianty
NSKLW(L1W)27LAW..ELZpokaż warianty
THKHRW27HRW..CApokaż warianty
THKHRW27HRW..CAMpokaż warianty
THKHRW27HRW..CRpokaż warianty
THKHRW27HRW..CRMpokaż warianty
THKSHW27SHW..CApokaż warianty
THKSHW27SHW..CRpokaż warianty
HIWINWE(QW)27QWH..CApokaż warianty
HIWINWE(QW)27WEH..CApokaż warianty
HIWINWE(QW)27WEW..CCpokaż warianty
HIWINWE(QW)27QWW..CCpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca1200 [N]
Moment dokręcania4 [Nm]
Kierunek montażuod góry
maks. długość mocowania30
Zgarniacz-
Masa0.3 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
    Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie)
  3. Szczęki zaciskowe
    Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu
  4. Obudowa