HK2501G

Element zaciskowy
Seria HK

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
    za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej
  • Rozwiązanie bezobsługowe
    do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
THKGSR25GSR..Tpokaż warianty
THKGSR25GSR..Vpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca1200 [N]
Moment dokręcania7 [Nm]
Kierunek montażuod góry
maks. długość mocowania30
Zgarniacz-
Masa0.25 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
    Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie)
  3. Szczęki zaciskowe
    Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu
  4. Obudowa