Previous model FWR40L-00-A

Zmieniacz narzędzia
Seria FWR
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Masa manipulacyjna maks. | 13 [kg] |
Waga narzędzia maks. | 5 [kg] |
Przeniesienie energii pneumatyczne | 4 [Liczba] |
Przepływ na element przenoszący M5 | 170 [l/min] |
Przeniesienie energii elektryczne | opcjonalnie |
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1.8 [mm] |
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1.3 [°] |
Ciśnienie operacyjne dla przesyłu energii | -0.6 ... 6 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Moment bezwładności masy | 1.19 [kgcm²] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP44 |
Masa | 0.22 [kg] |
Konstrukcja w przekroju

- Część stała
Do montażu po stronie robota - Kołnierz montażowy
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Kontrola obecności części luźnej
Za pomocą indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Mocowanie elementu zasilającego
Bezpośrednie połączenie, bez płyt adaptera - Element luźny
Do montażu od strony narzędzia - Blokada
Ręczna aktywacja Automatyczna aktywacja za pomocą stacji do odłożenia - Blokada ręcznej aktywacji (wybierana)
Zabezpieczenie przed niepożądanym poluzowaniem - Zintegrowany przepust powietrza
Przepust powietrza i próżni Możliwe wysterowanie bezprzewodowe