Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria LWR

  • Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
  • Skrócenie czasu trwania cyklu do 50% i oszczędność sprężonego powietrza do 90%
  • Podłączenie przez tylko jeden przewód pneumatyczny i kabel IO-Link
  • Zintegrowana technika zaworowa, układy sensoryczne, wskaźnik stanu i monitorowanie temperatury
  • Rozpoznawanie części w obszarze +/- 0,05 mm przy dowolnie programowanym zakresie tolerancji
  • 32 programowalne rekordy obrabianych przedmiotów
  • Do 30 milionów cykli bez konserwacji