WER3000FPL02-03

Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | 2 |
Gwint przyłączeniowy | G1/4" |
Przepływ na element przenoszący | 750 [l/min] |
Seria | WER3000 |
Rodzaj przenoszenia | pneumatyczna |
Pasuje do rozmiar | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
Pasuje do | Część stała |
Ciśnienie robocze | -0.6 ... 10 [bar] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.13 [kg] |
Odpowiednia element luźny
Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LPL02-03 | G1/4" | ![]() | ||
WER3000LLN00-00-A | ![]() |