WER1500LPL02-12-A

Element zasilający
Seria WER1500
Dane techniczne
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | 2 |
Gwint przyłączeniowy | M5 |
Przepływ na element przenoszący | 150 [l/min] |
Seria | WER1500 |
Rodzaj przenoszenia | pneumatyczna |
Pasuje do rozmiar | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
Pasuje do | Element luźny |
Ciśnienie robocze | -0.6 ... 10 [bar] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.029 [kg] |
Odpowiednia część stała
Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FPL02-12-A | M5 | ![]() |