ZBL40-N-14M-M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBL
- Średnica: 10 mm – 50 mm
- Optymalna geometria
- Do przenoszenia przedmiotów elastycznych
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce do 4,5
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
Dane techniczne
Średnica | 40 [mm] |
Materiał | NBR |
Gwint przyłączeniowy | G1/4″ zewn. |
Typ filtra | Filtr siatkowy |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 1.4 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 3.6 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 60 |
Kształt przyssawki | runda |
Kolor | Czarne |
Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
Pojemność | 27 [cm³] |
Masa | 0.019 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania