Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBL

  • Średnica: 10 mm – 50 mm
  • Optymalna geometria
    • Do przenoszenia przedmiotów elastycznych
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce do 4,5
  • Obszary zastosowania
    • Pakowanie
    • Towary konsumpcyjne
    • Intralogistyka