ZGA300X600-38-FS2-P

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGA

Dane techniczne
Typ generatora podciśnieniaWkład próżniowy
Wymiary300x600 [mm]
Typ wkładu próżniowegoZVCL303
Zawór sterujący przedmuchiwaniemTak
Podłączenie przełącznika próżniowegoWtyczka, M8, 4-stykowa
Liczba przyłączy sprężonego powietrza1
Poziomy i liczba wkładów próżniowych8
Element uszczelniającyMata z pianki uszczelniającej
Wersja z zaworem sterowania powietrzemNC
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
Cyfrowy przełącznik próżniowyTak
Złącze sprężonego powietrzaG1/4" wewnątrz
Podłączenie elektryczne zaworu elektromagnetycznegoPodłączenie kabla do wtyczki
Wysokość elementu uszczelniającego20 [mm]
Poziom hałasu maks.65 [dB]
Wzór otworów w piankowej macie uszczelniającejOkrągły Ø12
Masa9.6 [kg]
nieprzepuszczalny dla powietrza
Zawór sterowania powietrzemTak
Wymienna płyta ssącaTak
Zużycie powietrza przy 6 bar832 [l/min]
Zawór elektromagnetycznyTak
Wyjście łączeniaPNP
Napięcie24 [V]
Liczba stopni Wkład próżniowy3
Typ zaworu chwytaka strefowegoOpór przepływu
Filtr próżniowyTak
Przepływ objętościowy2896 [l/min]