LI50-300S

Siłowniki liniowe
Seria LI
- Duży kołnierz montażowy
Duża powierzchnia przykręcania upraszcza konstrukcję i umożliwia bezpieczne mocowanie tłoczników wielotaktowych. - Amortyzowana pozycja krańcowa
Za pomocą amortyzatorów PowerStop można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność instalacji. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Amortyzacja elastomerowa
- Amortyzacja Powerstop
- IP54
- Czujnik indukcyjny
- Prowadzenie podwójne
Dane techniczne
Skok | 300 [mm] |
Siła nacisku | 950 [N] |
Siła rozciągająca | 950 [N] |
Czas przejazdu bez obciążenia | 0.84 [s] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 1000 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 7.2 [kg] |
Obciążenie Fa maks. | 55 [N] |
Zgięcie A maks. | 0.2 [mm] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju

- Pręt prowadzący
Hartowany, szlifowany wał stalowy - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Doprowadzanie energii
Zaleca się dławienie wypływającego powietrza. - Śruba oporowa potwierdzająca
Bezpośrednia kontrola kołnierza montażowego Dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Amortyzacja pozycji krańcowej
za pomocą amortyzatora elastomerowego albo patentowego amortyzatora hydraulicznego - Tłoczysko
ze szlifowanej, chromowanej stali W wersji D na całej długości - Kołnierz montażowy
Do montażu aplikacji specyficznych dla klienta