GD10

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD
"Elastyczny"
- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
Za pomocą tylko jednego typu chwytaka można realizować liczne zadania. - Szczęki chwytające w zakresie dostawy
Mniejszy nakład pracy konieczny do skonstruowania, niższe koszty produkcji i krótszy czas do uruchomienia - Płynna regulacja skoku
Opcjonalny ogranicznik skoku pozwalający na indywidualne dopasowanie skoku do konkretnego zadania; możliwa również kontrola skoku
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Skok na szczękę | 180 [°] |
Średnica chwytania przy zamykaniu min. | 5 [mm] |
Średnica chwytania przy zamykaniu maks. | 45 [mm] |
Średnica chwytania przy otwieraniu min. | 11 [mm] |
Średnica chwytania przy otwieraniu maks. | 51 [mm] |
Moment chwytający przy zamykaniu | 1 [Nm] |
Moment chwytający przy otwieraniu | 1 [Nm] |
Czas zamykania | 0.07 [s] |
Czas otwierania | 0.07 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +60 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 20 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.22 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju

- Ruch chwytny po torze kołowym
Do różnych średnic elementu obrabianego - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Przekładnia planetarna
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Trzpienie normowane jako szczęka chwytająca
- Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Doprowadzanie energii
Promieniowe lub osiowe - Wystający wał
Do montażu wyposażenia, takiego jak czujniki kontrolne