ROUTEPLANNING EN AMR-VLOOTBEHEER
In de zich snel ontwikkelende Industrie 4.0 zijn autonome mobiele robots (AMR) een beslissende succesfactor. Vlootbeheer speelt een sleutelrol bij het realiseren van het doel om de productie in de AMR-sector volledig te automatiseren. Het zorgt voor soepele en vooral efficiënte processen, 24/7 productiviteit en een hoge mate van flexibiliteit. Maar wat is vlootbeheer precies en waarom is het essentieel voor automatisering met behulp van AMR?
Vlootbeheer neemt de controle, planning en bewaking van een AMR-vloot binnen een bedrijf over. Het vlootbeheersysteem dat we gebruiken, stelt ons in staat om het complete pakket te leveren. Met dit vlootbeheersysteem kan de simulatie van toekomstige routes al aan het begin van het project worden geïmplementeerd. In het proces zelf controleert en optimaliseert het vlootbeheersysteem de rijopdrachten, de routeplanning en het laadbeheer van de afzonderlijke voertuigen op een kosten- en tijdefficiënte manier. We integreren vlootbeheer ook in bestaande IT-infrastructuren en uw ERP/MES-systeem om een volledig geautomatiseerd logistiek proces mogelijk te maken.
Vlootbeheer voor onze AMR Miles-serie biedt u een uitgebreide oplossing, welke is aangepast aan de uitdagingen van moderne intralogistiek en productie. Het gebruik van vlootbeheer biedt u verbeterde efficiëntie, eenvoudige implementatie en soepele uitbreidingen van uw systeem, waardoor uw totale bedrijfskosten dalen en tegelijkertijd de productiviteit toeneemt.
UW VOORDELEN MET VLOOTBEHEER
- Orderverzending via verbinding met ERP/MES of handmatig mogelijk
- Efficiënte orderdistributie, geprioriteerde of urgente orders kunnen een voorkeursbehandeling krijgen
- Oplaad- en batterijbeheer, er kan rekening worden gehouden met eigen invloedsfactoren
- Communicatie met poorten, liften of brandmeldsystemen
- Eenvoudige besturing van verschillende hallen of niveaus
- Autonoom vrij rijden en rijden rond obstakels kan worden in-/uitgeschakeld of alleen worden ingeschakeld in speciale gedeeltes
- Integratie van voertuigen van verschillende fabrikanten - compatibel met VDA 5050
Onze aanpak voor de implementatie
Analyse en conceptontwikkeling: we analyseren uw specifieke vereisten en ontwikkelen het ideale automatiseringsconcept. De lay-out van het systeem wordt gemaakt op basis van de lay-out van de installatie om de behoefte aan aanpassingen te minimaliseren en een optimale integratie te garanderen.
Real-time simulatie en parametrisering: Een simulatie van het systeem wordt in real-time uitgevoerd om potentiële uitdagingen in een vroeg stadium te identificeren. Alle belangrijke parameters worden in aanmerking genomen en aangepast.
Integratie in bestaande systemen: Onze oplossingen kunnen naadloos worden geïntegreerd in uw bestaande ERP-systeem en besturingstechnologie (MES) om een efficiënte besturing en bewaking mogelijk te maken.

Waarom de Zimmer Group de juiste partner is voor uw vlootbeheersysteem:
Op de klant afgestemde oplossingen: We begrijpen dat elke installatie uniek is. Daarom kunnen we verschillende parameters in vlootbeheer volledig naar wens instellen.
Uitgebreide ondersteuning: Van planning tot ingebruikname begeleiden we u door het hele proces. Hierdoor verloopt de implementatie van wagenparkbeheer zo soepel mogelijk.
Persoonlijk advies: Neem contact op met ons team van experts om uw specifieke eisen te bespreken en een oplossing te vinden die voldoet aan uw specificaties.