Funcionalidad inalámbrica para todas las pinzas IO-Link
BRIDGE COMMUNICATION MODULE
Concretamente en la robótica, el último eje del robot —la articulación manual, por así decirlo— carece de una interfaz eléctrica adecuada para pinzas inteligentes, ya que esta conexión no suele estar disponible con un cable apropiado en el brazo del robot. Este problema suele solucionarse mediante una guía de cables externa a lo largo del brazo del robot, aunque de ello se derivan algunas desventajas, por ejemplo, en la libertad de movimiento del robot. En este caso, resulta de ayuda una transmisión inalámbrica de las señales e informaciones necesarias. La combinación de BCM [Bridge Communication Module] y MCM [Master Communication Module] ofrece justamente esta funcionalidad. Lo único que se precisa en el actuador es el suministro de corriente. Una solución eficiente no solo en la robótica.
SUS VENTAJAS
- Compatible con todos los componentes de pinzas IO-Link de Zimmer Group, independientemente de la base del robot o la instalación
- Sin cableado complicado a través del robot o la instalación
- Sin obstáculos mecánicos ni rotura de cables gracias a la comunicación inalámbrica
- Ampliación escalable y sencilla con pinzas adicionales mediante emparejamiento en el maestro
Comunicación sin interferencias
Con los nuevos módulos Bridge Communication IO-Link, las líneas de conexión entre la pinza y el control pueden reducirse claramente, si bien el rendimiento y la funcionalidad permanecen inalterados en relación con las soluciones por cable. Con las propiedades citadas, los nuevos módulos Bridge permiten una comunicación sin fallos y segura con un maestro IO-Link inalámbrico. Pueden implementarse «tiempos de latencia en tiempo real» de 5 ms con una comunicación con hasta 40 dispositivos para una máxima fiabilidad y flexibilidad en la producción. La fiabilidad se halla por encima de la Packet Error Rate (PER o probabilidad de error de paquete) de 10-9.
Dos variantes BCM-B y BCM-I disponibles
Actualmente, se ofrecen dos versiones del módulo Bridge. Por un lado, el BCM-B, un modelo que puede posicionarse de forma descentralizada en el string de cables y que permite la conexión de un actuador IO-Link. Y, por otro lado, el BCM-I: este modelo permite el uso de hasta cuatro equipos IO-Link. De este modo, pueden utilizarse paralelamente, por ejemplo, varias pinzas Zimmer Group, así como sensores aptos para IO-Link.
![](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_SOM_BIL_SER_CORETIGO-WIOL-TIGOHUB-I4-TIGOBRIDGE-B1__SALL__AIN__V3_1b91bbec07.png)
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/Robotik/Kommunikation/ZG_IOLink_BCM.png)
SERIE BCM
Potente y flexible
Los módulos de la serie BCM disponen de una intensidad de corriente máxima admisible de 4 y/o 5 amperios. De este modo, no es necesario hacer concesiones al seleccionar los efectores finales y, además, se pueden controlar potentes pinzas a través de los módulos.
Serie MCM
Transmisión de datos fiable
La contrapartida al BCM. Con el Master Communication Module logrará una transmisión de datos segura y fiable mediante señales redundantes y una tasa máxima de error de datos de paquetes de 10⁻⁹.
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/Robotik/Kommunikation/ZG_IOLink_MCM.png)
PASARELA DE ENLACE
![](/fileadmin/_processed_/d/1/csm_ZG_IOLink_Gateway_30bb599b40.png)
EFECTORES FINALES DE ZIMMER GROUP – INTEGRACIÓN CON TECNOLOGÍA IO-LINK WIRELESS
El accionamiento de las pinzas conectadas a los módulos Bridge se realiza mediante un MCM, que en sus distintas variantes puede integrarse en el nivel de bus de campo. Además de los módulos de función específicos para accionar nuestras pinzas IO-Link, también se ofrecen los manuales correspondientes. Todo de una sola mano: así puede llegar rápidamente al objetivo.
Eficiente y flexible sin cables
BCM y MCM en una instalación de embalaje
Para una instalación multiportadora para la manipulación de envases individuales de galletas, la empresa ROTZINGER PharmaPack GmbH necesitaba un sistema de agarre que cumpliera los requisitos de los accionamientos lineales. Sobre todo el cableado en un sistema de circulación suele ser un reto importante. Para ello, Zimmer Group facilitó la solución. Aquí puede acceder al informe de usuario detallado: