Elemento de sujeción
Serie DKHS1000
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_DKHS1000__SALL__AIN__V2_ec4d8c48c9.png)
- Máxima precisión en ejes rotativos
Los componentes funcionales no presentan un juego excesivo, es decir, están exentos de juego El accionamiento puede iniciarse desde la regulación - Tiempo de cierre más rápido y función de seguridad sin presión mediante la carcasa pretensada
Debido al bajo volumen hidráulico y a la tensión propia de la carcasa - Números de ciclos superiores a los del mercado
Deformación de la carcasa en el rango elástico resistente
Referencia | Ø eje | Par de retención a 1 arcosegundo | Par de retención a 5 arcosegundos | |
---|---|---|---|---|
DKHS1180-00-A | 180 [mm] | 800 [Nm] | 1300 [Nm] | |
DKHS1200-00-A | 200 [mm] | 1000 [Nm] | 1600 [Nm] | |
DKHS1220-00-A | 220 [mm] | 1500 [Nm] | 1900 [Nm] | |
DKHS1240-00-A | 240 [mm] | 1600 [Nm] | 2200 [Nm] | |
DKHS1260-00-A | 260 [mm] | 1800 [Nm] | 2600 [Nm] | |
DKHS1280-00-A | 280 [mm] | 2400 [Nm] | 3000 [Nm] | |
DKHS1300-00-A | 300 [mm] | 2500 [Nm] | 3100 [Nm] | |
DKHS1320-00-A | 320 [mm] | 2800 [Nm] | 3900 [Nm] | |
DKHS1340-00-A | 340 [mm] | 3000 [Nm] | 4200 [Nm] | |
DKHS1395-00-A | 395 [mm] | 4500 [Nm] | 6000 [Nm] | |
DKHS1460-00-A | 460 [mm] | 6000 [Nm] | 8000 [Nm] |
![](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_ZIM_SCH_FUN_DKHS1000__SALL__AIN__V2_afa6b12c55.png)
- Carcasa
Par de sujeción mediante acero para herramientas pretensado - Conexión de la carcasa
Racor en la construcción de la conexión - Zona de apriete
Sujeción sin juego del eje de rotación - Cámara de presión
Abre el elemento bajo presión hidráulica - Unión de ejes
Conexión al eje de rotación - Junta
Pretensada y con autorefuerzo bajo presión - Chapa de retención
Protege y sujeta la junta en su posición - Conexión hidráulica
Obturación mediante junta tórica y anillo de corte periférico