Elemento de sujeción
Serie DKHS1000

- Máxima precisión en ejes rotativos
Los componentes funcionales no presentan un juego excesivo, es decir, están exentos de juego El accionamiento puede iniciarse desde la regulación - Tiempo de cierre más rápido y función de seguridad sin presión mediante la carcasa pretensada
Debido al bajo volumen hidráulico y a la tensión propia de la carcasa - Números de ciclos superiores a los del mercado
Deformación de la carcasa en el rango elástico resistente

- Carcasa
Par de sujeción mediante acero para herramientas pretensado - Conexión de la carcasa
Racor en la construcción de la conexión - Zona de apriete
Sujeción sin juego del eje de rotación - Cámara de presión
Abre el elemento bajo presión hidráulica - Unión de ejes
Conexión al eje de rotación - Junta
Pretensada y con autorefuerzo bajo presión - Chapa de retención
Protege y sujeta la junta en su posición - Conexión hidráulica
Obturación mediante junta tórica y anillo de corte periférico