Tecnología de inyección de elastómeros
flexibilidad desde el principio
En el campo de la tecnología de inyección de elastómeros, Zimmer Group fabrica piezas de elevada calidad con un proceso de producción moderno -siendo nuestro interés menor en la fabricación en serie de piezas comunes, y mayor en la fabricación de piezas complicadas con muchas geometrías complejas-.
Tanto en número de piezas como en dimensiones, nuestros límites son muy amplios, ya que fabricamos casi cualquier cantidad deseada. Desde soluciones especiales de solamente una pieza, pasando por series medianas, llegamos a series grandes de más de 10.000 unidades. También, en cuanto a dimensiones de pieza, somos muy versátiles. Abarcamos desde piezas del tamaño de la cabeza de un alfiler hasta piezas de varios litros de volumen.
Pero, ya sea pequeño o grande: casi no tenemos límites en cuanto a geometrías complejas. Podemos suministrar prácticamente todo lo que se puede fabricar en el moldeo por transferencia (TM) o en el moldeo por transferencia e inyección (ITM o Injection Transfer Molding), incluidos insertos, insertos roscados, muelles u otras piezas de plástico
o metal, que en caso de necesidad, también mecanizamos posteriormente.
Junto con el proceso de moldeo por transferencia, en el que el elastómero se mete en un molde, se comprime para darle forma y se vulcaniza con presión y calor, también empleamos el proceso de moldeo por transferencia e inyección. En este caso, la materia prima se mete a presión en el molde a través de una inyectora y se vulcaniza.
Con estos dos métodos procesamos una amplia gama de elastómeros, como NBR, silicona, EPDM, FPM o poliuretano. Para estos elastómeros de origen, ofrecemos también todas las variaciones técnicas posibles en cuanto a grados de dureza, entintación o en cuanto a perfeccionamiento respecto a estabilidad química, mecánica o térmica.
Estos productos se emplean en numerosos sectores, por ejemplo, en la construcción de maquinaria y vehículos, para instrumental médico, en la construcción y sector electrónico.


Proceso de moldeo por transferencia (TM)
En producciones individuales y de series pequeñas de componentes de elastómeros, en Zimmer utilizamos el proceso de moldeo por transferencia.
Para ello, se carga una mezcla de caucho no reticulada en una herramienta que pueda calentarse.
De este modo, esta mezcla se reticula (vulcaniza) y se convierte en un componente de elastómeros terminado.
Proceso de moldeo por transferencia e inyección (ITM)
Al contrario que en el proceso de moldeo por transferencia normal, en la producción en serie de elastómeros la mezcla de caucho no reticulada no se carga, sino que se realiza mediante un proceso de inyección automático.
Materiales
Caucho nitrílico (NBR), silicona, caucho fluorado (FPM), caucho etileno-propileno-dieno (EPDM) y poliuretano.
Ventajas de la tecnología de inyección de elastómeros en la empresa ZIMMER:
- juntas especiales y juntas en serie de una mano
- las geometrías más complejas pueden reproducirse
- flexibilidad en el número de piezas:
- pueden fabricarse juntas individuales desde series pequeñas hasta series grandes
- variabilidad en el tamaño de los componentes:
- pueden implementarse los componentes más pequeños, medianos y grandes
- desarrollo y asesoramiento para la optimización de geometrías de la tecnología de procesos
- instalación, montaje y prueba de la capacidad de funcionamiento