Sistema de sujeción punto cero SPN
Serie Standard

"La economía"

  • Concentración en las funciones básicas
  • Enclavamiento mediante mordazas de apriete
  • Conexión PLUS
  • Acero inoxidable templado
  • Dos antigiros integrados
  • Opcionalmente con tapa de cierre automático
Tamaño constructivo: 062
ReferenciaFuerza de sujeción máx.Presión de servicioFuerza de tracción
SPN062E6SD-BM86 ... 7 [bar]2.0 [kN]
SPN062E4SD-BM84 ... 7 [bar]1.0 [kN]
Tamaño constructivo: 112
ReferenciaFuerza de sujeción máx.Presión de servicioFuerza de tracción
SPN112E6SD-BM10/M126 ... 7 [bar]6.0 [kN]
SPN112E4SD-BM10/M124 ... 7 [bar]4.0 [kN]
Tamaño constructivo: 138
ReferenciaFuerza de sujeción máx.Presión de servicioFuerza de tracción
SPN138E6SD-BM12/M166 ... 7 [bar]18.0 [kN]
SPN138E4SD-BM12/M164 ... 7 [bar]12.0 [kN]
  1. Carcasa
  2. Bulón de sujeción
  3. Tapa
  4. Émbolo de sujeción
  5. Segmentos de sujeción
  6. Conjunto de muelles
  7. Apoyo del par/antigiro


Reddot Design Award 2019
IF Design Award 2019