Sistema de sujeción punto cero SPN
Serie Advanced
"La superior"
- Enclavamiento mediante mordazas de apriete
- Conexión PLUS
- Acero inoxidable templado
- Dos antigiros integrados
- Control de apoyo integrado
- Detección neumática de la posición del émbolo
- Función de soplado integrada
- Dos posibilidades de conexión
- Opcionalmente con tapa de cierre automático
Tamaño constructivo: 062 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción máx. | Presión de servicio | Fuerza de tracción | |
---|---|---|---|---|
SPN062E6AD-B | M8 | 6 ... 7 [bar] | 2.0 [kN] | |
SPN062E4AD-B | M8 | 4 ... 7 [bar] | 1.0 [kN] | |
Tamaño constructivo: 112 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción máx. | Presión de servicio | Fuerza de tracción | |
SPN112E6AD-B | M10/M12 | 6 ... 7 [bar] | 6.0 [kN] | |
SPN112E4AD-B | M10/M12 | 4 ... 7 [bar] | 4.0 [kN] | |
Tamaño constructivo: 138 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción máx. | Presión de servicio | Fuerza de tracción | |
SPN138E6AD-B | M12/M16 | 6 ... 7 [bar] | 18.0 [kN] | |
SPN138E4AD-B | M12/M16 | 4 ... 7 [bar] | 12.0 [kN] |
- Carcasa
- Bulón de sujeción
- Tapa
- Émbolo de sujeción
- Segmentos de sujeción
- Conjunto de muelles
- Apoyo del par/antigiro