Sistema de sujeción punto cero
Un sistema de sujeción punto cero es una solución innovadora en la tecnología de sujeción de piezas de trabajo. Permite el cambio extremadamente rápido y preciso de las piezas de trabajo, los dispositivos de sujeción o las fijaciones en las máquinas de procesamiento modernas.
El sistema idoneo para su producción
Con el sistema modular de los puntos cero de Zimmer Group encontrará el sistema adecuado para cualquier requisito.
Además de una variante estándar, con las funciones básicas, y que satisface las principales funciones como el desbloqueo y la conexión PLUS, también se puede elegir la variante Advanced, con un gran volumen de funciones, necesarios en la producción automatizada. Ambas variantes enclavan en forma positiva mediante mordazas amoldadas al contorno del bulón de fijación generando así un sistema extremadamente rígido, capaz de absorber las máximas fuerzas con la mayor precisión de repetición. El programa de productos se amplía con todo tipo de placas de sujeción disponibles en cualquier tamaño y distintas configuraciones. Para aumentar la protección del sistema de sujeción a punto cero, y evitar la entrada de suciedad, se dispone de un cierre automático opcional que protege el orificio de entrada del bulón de forma fiable.
Para más información, consulte nuestro catálogo.
Ventajas
Mayor productividad
Mediante la automatización de los procesos, el sistema de anclaje punto cero aumenta notablemente la productividad con la precisión requerida. Los tiempos de configuración de la máquina se reducen hasta un 90 % y los requisitos de limpieza y mantenimiento son mínimos. La posibilidad de vincular múltiples procesos consecutivos en una única fijación de la pieza, utilizando células de mecanizado diferentes y con geometrías de fijación idénticas, genera sinergias antes inexploradas. El portapiezas equipado con el punto cero acompaña a la pieza de fabricación a lo largo de gran parte del proceso de mecanizado, ofreciendo así una precisión y eficiencia de costes óptimas.

Máxima precisión de repetición y precisión
Gracias a su perfeccionada construcción, el sistema de sujeción de punto cero asegura una precisión de repetición de 0,005 mm. Mediante sus elevadas fuerzas de tracción y el uso consecuente de acero inoxidable cementado, el sistema ofrece una base de gran resistencia muy precisa y además estabiliza los componentes que tienden a oscilaciones.

Mayor seguridad de proceso
El sistema de sujeción a punto cero reduce errores durante el fresado, el giro, la electroerosión de alambre o el avellanado por electroerosión, el lijado plano o cilíndrico, el taladrado, el laserizado y la medición. Asimismo, la construcción exenta de mantenimiento contribuye a una seguridad de proceso superior.
EJEMPLOS DE APLICACIÓN