GARANTIZADO INDISCUTIBLEMENTE
La promesa de garantía de Zimmer Group
Además de nuestro producto premium con la Steel Linear Guide líder tecnológicamente para los máximos requisitos, la serie 5000 también ofrece una alternativa con la variante AL. Con su Aluminum Linear Guide es adecuada para aplicaciones más sencillas en las que actualmente se utilizan pinzas con ranura en T o pinzas guiadas con dentado múltiple. En resumen, en todos aquellos casos en los que no se precisa «premium». La serie 5000, con todas sus variantes, está disponible 24/7: el uso continuo ilimitado con la máxima disponibilidad de la planta.
![](/fileadmin/_processed_/8/5/csm_aluminium_be5922a7a9.png)
la alternativa
ALUMInUM LINEAR GUIDE
Son la alternativa porque todas son pinzas con ranura en T con una tecnología superior y pinzas guiadas con dentado múltiple que como mínimo están a la par. Se trata de «pinzas para la vida cotidiana» y suficientes para la mayoría de aplicaciones, que ofrecen 15 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento.
![](/fileadmin/_processed_/c/1/csm_vorteile_es_1b53ffb210.png)
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_steel_e354accd1b.png)
La mejor
STEEL LINEAR GUIDE
Con la Steel Linear Guide se ha dotado a la pinza de una guía que aplica el probado principio de la guía lineal, combinándolo con la tecnología más moderna para estanqueizar la pinza junto a un tratamiento de superficie. De este modo, obtiene la pinza más robusta en combinación con una protección anticorrosión y la clase de protección IP64, que hay actualmente en el mercado. Producir sin necesidad de mantenimiento hasta 30 millones de ciclos – para esta pinza no supone ningún problema.
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_vorteile1_es_cc9c6e8e91.png)