Pinzas de agujas
Serie ST

- Ajuste de recorrido de forma continua
Un anillo de regulación le permite adaptar a su instalación el recorrido de manera individual y continua - Función de descarga de la pieza
Esta función garantiza un posicionamiento seguro y rápido de la pieza y evita fallos en el proceso - Detección mediante detectores magnéticos
La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más cortos y un control general
Características de la serie
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Detector magnético

- Agujas que se extienden
sujetan la pieza a través de pinchazo - Transmisión de fuerza
a través de cono de acero cementado - Rasero
ayuda al rascar la pieza - Ajuste del recorrido
ajuste del recorrido de las agujas - Muelle integrado
para el retorno de las agujas - Conexión para aire de expulsión
para expulsar la pieza con aire - Abastecimiento de energía
posible desde varios lados (tamaño ST40) - Accionamiento
cilindro neumático de simple efecto con retorno por muelle - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos