neumáticos
Pinzas angulares
Pinzas angulares
Serie GZ1000
Serie GZ1000
mordazas variedad de diferentes versiones
cilindro de simple efecto con retorno por muelle
Producto
Serie MGW800
Serie MGW800
elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
detección directa de la posición del émbolo a través de detectores magnéticos
Producto
Serie GK
Serie GK
el recorrido de apertura es ajustable de 1-180°
fuerza de agarre elevada de hasta 4250 N
Producto
Serie GG4000
Serie GG4000
Cinemática robusta con un angulo de apertura de hasta 180°
Estanca, para ambientes extremos
Autoretención mecánica integrada a través de muelle
Angulo de apertura ajustable
Producto
Serie GPW5000
más información
Producto