Mordazas de giro
Serie SB

"La rentabilidad"
- Concentrada en lo esencial
El tipo más productivo de giro reduce sus gastos de producción - Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - Ángulo de giro flexible
Usted decide entre 90° o 180° con ayuda de los topes suministrados. De esta manera es flexible con un solo producto en su aplicación
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con elastómeros
- IP54
- Sensor inductivo
- Angulo de giro 90°
- Angulo de giro 180°
- Eje de salida
- Posiciones finales ajustables +/- 3

- Eje de salida
hexagonal o como eje redondo con muelle de ajuste, según modelo rápido y económico posicionamiento del alojamiento para piezas específico de la aplicación - Eje de salida con doble rodamiento
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Tope
Ángulo de giro de 90 y 180° robusto, con superficie de Fibroflex - Detección de la posición
Detección de las posiciones finales en 0° y 90° (y/o 180°) a través de detectores inductivos integrado en la carcasa, sin cantos conflictivos adicionales - Posición final
posición final ajustable en +/- 3° - Transmisión de fuerza
correa robusta con refuerzo de acero silencioso, fiable y de larga duración - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Accionamiento
rotor de láminas de doble efecto