WWR1160

Número de acoplamientos fluidosRosca de conexiónPresión de servicio máx.Caudal por portador máx.Productos
1 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] más información
1 G1/4" 150 [bar] 12 [l/min] más información
2 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] más información
4 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] más información