Serie FGR
Serie FGR1000
Adecuado para cargas bajas
Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 50
Compensación de ejes en el plano X-Y y rotación alrededor del eje Z
Producto
Serie XYR1000
Serie XYR1000
Adecuado para cargas bajas y altas
Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
Compensación de ejes en el plano X-Y
Producto
Serie ZR1000
Serie ZR1000
Adecuado para cargas bajas y altas
Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK200
Compensación del eje Z
Producto
Serie ARP
Serie ARP
Adecuado para cargas bajas y medias
Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
Compensación de ejes para todos los movimientos lineales y rotativos
Producto