Cambiadores de herramienta
Nuestros cambiadores de herramienta le ofrecen la solución perfecta para maximizar la flexibilidad y productividad de sus procesos de fabricación. Desarrollados para ofrecer la máxima precisión y durabilidad, permiten un cambio rápido y seguro entre diferentes herramientas. En Zimmer Group encontrará el cambiador de herramienta adecuado para sus necesidades individuales, desde sistemas compactos hasta modelos altamente complejos para aplicaciones industriales. Explore nuestra selección y descubra la gran variedad de productos innovadores, que harán sus procesos de producción más eficientes y aumentarán su competitividad.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS: CAMBIADOR DE HERRAMIENTA
- «Sujeción segura en caso de caída de presión»
- Un sistema redundante, creado mediante la combinación de un acumulador de fuerza por muelle y autorretención mecánica, garantiza una máquina segura.
- «Diseño extremadamente compacto» Este diseño reduce al mínimo la carga de momento para su robot y permite el uso de tamaños más pequeños y rentables.
- «Diversidad inagotable de transmisores de medios» Sea cual sea el medio que desea transferir, nosotros ya lo habremos transferido al menos una vez antes y encontraremos la solución adecuada para sus necesidades.

Versatilidad
¿Quiere construir su máquina de manera individual y tener libertad en la transmisión de medios? Con nosotros puede elegir entre una amplia variedad de módulos de transmisión estandarizados. Además, si lo desea, también estaremos encantados de desarrollar una solución personalizada para usted.

Estándar
La altura de construcción reduce la carga útil de su robot. Por eso, nuestros componentes robóticos tienen un diseño extremadamente compacto y pueden combinarse entre sí sin necesidad de placas adaptadoras adicionales. El montaje directo en el robot se realiza mediante la brida de atornillado conforme a la norma EN ISO 9409-1.

Máxima seguridad
La seguridad de producción es nuestra prioridad. Por eso, nuestros cambiadores de herramienta le ofrecen la máxima fiabilidad gracias a los sensores integrados, el muelle incorporado para mantener la fuerza y los bulones de enclavamiento extremadamente robustos con contacto lineal.


Tema central: la importancia de los cambiadores de herramienta
En la tecnología para robots, los cambiadores de herramienta desempeñan un papel crucial. Aquí aprenderá más sobre los antecedentes y por qué los cambiadores de herramienta son elementos clave para la automatización completa que no deben subestimarse.