Cilindro elevador
Serie HZ
- Paso de aire sin tubos
Se eliminan los cantos conflictivos sin definir y los tubos propensos al desgaste y aumenta así la seguridad de la aplicación - Posición final amortiguada
Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación - Gran robustez
Dos guías amoladas y con cromado duro, con su estabilidad y larga vida útil, le garantizan un proceso seguro
Tamaño constructivo: HZ40 | ||||
Referencia | Carrera | Fuerza de presión | Fuerza de tracción | |
---|---|---|---|---|
HZ40-50D2 | 50 [mm] | 720 [N] | 600 [N] | |
HZ40-100D2 | 100 [mm] | 720 [N] | 600 [N] |
- Paso de aire integrado
para el paso de aire comprimido sin tubos - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Amortiguadores hidráulicos patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable - Brida de sujeción
para la integración en la aplicación específica del cliente - Dos guías
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos