Dosis de metadona ZING
Pinza | Componentes | Ciencias de la vida | Medicina y farmacia

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
El primer sistema de dosificación robotizado El ZING, desarrollado por Thomas Hoffmann, es una máquina innovadora diseñada específicamente para componer diferentes dosis de metadona en programas de tratamiento de opiáceos. Mejora la eficacia y la seguridad de los fármacos y ofrece una experiencia mejorada tanto a los cuidadores como a los pacientes, ya que les permite centrarse más en las tareas clínicas en lugar de dedicar tiempo a preparar las dosis. Parte de esta fantástica solución: nuestra serie de pinzas GEP2000. Las pinzas paralelas de 2 mordazas son pinzas eléctricas compactas y rentables que ofrecen una larga vida útil de hasta 10 millones de ciclos sin mantenimiento y están predestinadas a aplicaciones de automatización médica y de laboratorio. Una característica clave de las pinzas es la función de autobloqueo, que garantiza una sujeción segura de la pieza de trabajo, por ejemplo, al ensamblar diferentes dosis de metadona, incluso en caso de fallo de alimentación o parada de emergencia. Obtenga más información sobre nuestra serie GEP2000 y sus numerosas variantes estándar, así como soluciones personalizadas para farmacia y ciencias de la vida aquí.
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Detección integrada
Autorretención mecánica