Referencia del componente

Tecnología Wassermann

Distribuidor giratorio | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal

Distribuidores de giro
Serie DVR

  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 pasillos neumáticos
  • Con 4...12 pasajes eléctricos
más

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Distribuidores de giro
  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 pasillos neumáticos
  • Con 4...12 pasajes eléctricos
más
3. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Task & Solution

Nuestro distribuidor giratorio DVR y una brida angular de la serie WFR en uso en Wassermann Technologie GmbH.


PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje