Referencia del componente

Automatización de máquinas herramienta

Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

  • Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  • En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
más
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  • En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
más
Task & Solution
  • Automatización de dos máquinas para el mecanizado de componentes de magnesio ("carcasa de actuador" para engranajes de dirección de vehículos de motor)
  • Elevados requisitos de productividad: procesamiento de hasta 250.000 componentes al año
  • Pinza neumática de tres mordazas de la serie GD300 para una manipulación precisa y fiable de los componentes
  • Carcasa robusta de aleación de aluminio con recubrimiento duro para una larga vida útil
  • Engranaje de gancho de cuña de accionamiento positivo sincronizado: elevadas fuerzas de sujeción gracias a una transmisión óptima de la fuerza
  • Guía de ranura en T para una gran rigidez y absorción de grandes fuerzas y pares




  • Manipulación segura y rentable Más información sobre la aplicación: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/roboter-automatisieren-werkzeugmaschinen

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje