Robot
Serie URe

- Automatización flexible
- Tiempos de reequipamiento cortos
Características de la serie
- Alcance de hasta 850 mm
- Alcance de hasta 1.300 mm
- Precisión 0,02 mm
- Precisión 0,03 mm
- Máx. TCP de hasta 1,0 m/s
- Posibilidad de utilizar habilidades cobot
- Alcance de hasta 500 mm