Interfaces

  • Bloque de válvulas extensible con válvulas de vías y boquillas de aspiración de vacío
  • Válvula de desconexión segura integrada para la desconexión neumática dentro de ZiMo
  • Funcionamiento con poco ruido mediante amortiguadores integrados
  • 2 válvulas de 5/3 vías, accionadas eléctricamente
  • 2 boquillas de aspiración de vacío
  • Conexión Dm6
Características de la serie
  • Nivel de rendimiento d