Robot
Serie ABB GoFa

  • Limitación de la potencia y la fuerza mediante sensores de par de giro integrados
  • Diseño seguro del robot, geometría redondeada, sin puntos de aplastamiento/apriete
  • Con certificado de seguridad, categoría 3, PL d
  • Interacción mejorada con la interfaz en el lado del brazo
  • Funciona con control OmniCore con ahorro energético
Características de la serie
  • IP54
  • IP67
  • Alcance de hasta 1.520 mm
  • Alcance de hasta 950 mm
  • Alcance de hasta 1.270 mm
  • Máx. TCP de hasta 2,2 m/s
  • Máx. TCP de hasta 2,0 m/s
  • Posibilidad de utilizar habilidades cobot
  • Posibilidad de sala blanca (clase 4)