ZFCF60-PU-M10M

Ventosa plana
Serie ZFCF

  • Diámetro: 30 mm-125 mm
  • Geometría óptima
    • Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas y aceitosas
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
    • Manipulación segura en aplicaciones de alta velocidad sin deformación de la chapa
    • Gran duración y resistencia gracias a las propiedades del material poliuretano
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Cristal
    • Madera y materiales compuestos
Datos técnicos
Diámetro60 [mm]
MaterialPoliuretano
Rosca de conexiónM10 exterior
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa5.5 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa13.3 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa16.7 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa5.6 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa15.2 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa22.3 [kg]
Dureza Shore60
Forma de ventosaredondo
ColorNaranja translúcido
Temperatura de servicio0 ... +60 [°C]
Volumen14.6 [cm³]
Peso0.051 [kg]