ZFCF50-N-M10M

Ventosa plana
Serie ZFCF
- Diámetro: 30 mm-125 mm
- Geometría óptima
- Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas y aceitosas
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Manipulación segura en aplicaciones de alta velocidad sin deformación de la chapa
- Gran duración y resistencia gracias a las propiedades del material poliuretano
- Campos de aplicación
- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
Datos técnicos
Diámetro | 50 [mm] |
Material | NBR |
Rosca de conexión | M10 exterior |
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 3.7 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 6.7 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 8.9 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 4.2 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 10.8 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 15.4 [kg] |
Dureza Shore | 60 |
Forma de ventosa | redondo |
Color | Azul |
Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
Volumen | 8 [cm³] |
Peso | 0.049 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar