MKRS1500A-LP-A

Elemento de sujeción
Serie MKRS

  • Independientemente del fabricante
    Para guías cilíndricas y de ejes
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Datos técnicos
Fuerza de sujeción300 [N]
Presión de servicio mín.4 [bar]
Ø eje15 [mm]
Dirección de montajedesde arriba
Momento de sujeción2 [Nm]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
longitud máx. de sujeción56
Rascador-
Peso0.38 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía a rodillos
    Adecuado para guías cilíndricas y de ejes
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en la guía a rodillos
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento